(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A small vacuum pump with an adhesion switch.
Part Number |
---|
ZP-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
28,011,884 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Ultimate Vacuum | -46.6kPa(-350mmHg) | Discharge Air Amount | 25L/min | Power Supply | AC100V 50/60Hz 39W |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ZP-2 in the Vacuum Pump (with Switch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZP-2 trong chuỗi Vacuum Pump (with Switch).