(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Used when controlling 2 or 3-axis QT-A series products over an Ethernet connection, one to one, with a PC.
Cable Length(m) | 2 | Cable Type | Cross LAN cable |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ACB-LANX-2 in the Cross LAN Cable (2 m) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACB-LANX-2 trong chuỗi Cross LAN Cable (2 m).