(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Fixed Wheels with Urethane Foam Wheels (USB-k Type)

Fixed Wheels with Urethane Foam Wheels (USB-k Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,016,993VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A urethane wheel and ductile hardware that features excellent lightness, oil resistance and durability.

 
Part Number
USB-K75
USB-K100
USB-K130
USB-K150
USB-K180
USB-K200
USB-K250
USB-K300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Seat Dimension A or Mounting Seat A
(mm)
Mounting Seat Dimension B or Mounting Seat B
(mm)
Wheel Outer Diameter D
(Ø)

1,016,993 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 122140.01~220.00156.91031255575

1,220,171 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 145140.01~220.00206.110213065100

1,768,902 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 178220.01~320.00294.312815575130

2,018,933 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 210320.01~485.00343.415018375150

2,543,584 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 230320.01~485.00421.816220582180

3,059,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 255485.01~750.00490.516520885200

4,564,090 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 315485.01~750.00637.716820893250

6,032,209 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 360485.01~750.00735.817521095300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Wheel Material Polyurethane Rubber
Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance Mounting Hole Type Round holes (two holes) Load Category Medium Load