(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Speed Control MotorInduction TypeSingle Unit Motor

Speed Control MotorInduction TypeSingle Unit Motor
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      2,520,526VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

- Speed Control Motor, Induction Type, Single Unit Motor, MSS series from ORIENTAL MOTOR.
- This product is a compact no-contact speed control motor, with 3W and 42 mm mounting angle.
- The shape end of shaft has 2 types available, round shaft type for MSM003-003 and Pinion shaft type for MSM003-403.
- Motor lead wire includes 5 stranded wires with 300 mm length (UL style 3266, AWG24).
- The weight of the motor is 0.35 kg.

Part Number
MSM003-003SALE
MSM003-403SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft end shape

2,520,526 VND

2,268,473 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Round shaft type

2,520,526 VND

2,268,473 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Pinion shaft type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Motor Type Speed Control Square Flange Dim. A(mm) 42
Rated Output(W) 3 Power Supply Single-phase Environment Standard
Electromagnetic Brakes, Clutches No Voltage(V) 100