(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Clinching Spacer (For Stainless Steel Sheet)(Blind Type)

Clinching Spacer (For Stainless Steel Sheet)(Blind Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      85,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]A product that is the first in the world to be able to be press fitted into 304 stainless steel sheets. Material: "Stainless steel" SUS410 / Surface treatment: Zinc plated / Application / Function: Self-clinching / Thread type: Metric coarse / Unit of purchase: Sold separately (can be purchased individually)

Part Number
BSO4-M3-12-410
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

85,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 3 Material SUS410 Surface Treatment Zinc Plating
Screw Thread Types Metric coarse Application / Functions Crimped Sales Unit Box/package
Surface Treatment (Details) No L (Overall Length)(mm) 12 Pitch(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part BSO4-M3-12-410 in the Clinching Spacer (For Stainless Steel Sheet)(Blind Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BSO4-M3-12-410 trong chuỗi Clinching Spacer (For Stainless Steel Sheet)(Blind Type).