(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Clamp, Standard Type, Other Size

Clamp, Standard Type, Other Size
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. Can be softly fastened onto thin metal materials, resin, glass, and ceramic, etc. Particularly effective against reducing noise from fan motors, etc.

Part Number
WNSTO-1/4-S-BR
WNSTO-10-S-BR
WNSTO-10-SL-BR
WNSTO-10-XL-BR
WNSTO-B-832-BR
WNSTO-E-51618-BR
WNSTO-E-632-BR
WNSTO-H-1032-BR
WNSTO-J-1420-BR
WNSTO-Q-1032-BR
WNSTO-W-1420-BR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Length L
(mm)
Pitch
(mm)

27,730 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106161

21,880 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10514.10.8

18,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10526.70.8

50,758 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10539.40.8

20,223 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10412.10.7

65,518 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10818.41.25

20,563 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10312.70.5

17,740 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10521.50.8

31,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10626.71

25,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10516.90.8

37,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10620.31

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Rubber Surface Treatment No Screw Thread Types Metric coarse
Application / Functions Crimped Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Surface Treatment (Details) No