(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Lightweight (a specific gravity of 4.67, half that of steel) and highly corrosion resistant (superior to stainless steel).
O.D.(Ø) | 12 | Material | Ti-22v-4Al (β-Type Titanium Alloy Wire) | Wire diameter(Ø) | 1.6 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 43-T101 in the Titanium Compression Spring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 43-T101 trong chuỗi Titanium Compression Spring.
Part Number |
---|
43-T102 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Free length (mm) | Spring Constant (N/mm) | Max. Load (Secified Range) (N) | Max. Load (N) | Number of Effective Coils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,023,575 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 4.1 | 30.01~50.00 | 49 | 5.5 |