(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steel Plate Caster, Fixed, Includes K Fitting, F/K

Steel Plate Caster, Fixed, Includes K Fitting, F/K
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The caster that is most generally used for industrial purposes.
· Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware

Part Number
FK75
FK130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H or H2
(mm)
Load Range
(daN)
Max. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length F
(mm)
Plate Width F
(mm)
Size A
(Ø)
Wheel Width
(mm)

392,355 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10135.01~80.0078.4634095727539

745,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 178140.01~220.00176.4100561389313053

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Wheel Material Rubber
Fitting Material Steel plate Mounting Hole Type Round hole