(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Casters, Independent, with JS Metal Fittings, UP / JS

Stainless Steel Casters, Independent, with JS Metal Fittings, UP / JS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,086,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A stainless steel caster in which SUS304 is used for the hardware main body. Since a resin urethane wheel is used, it is strong against rust and is preferred for use at food factories, etc.

[Features]
· A stainless steel caster in which SUS304 is used for the hardware main body.
· Can be used together with the stainless steel caster with fixed KS hardware or stainless steel caster with swivel stopper JSZ hardware

 
Part Number
UPJS75
UPJS100
UPJS130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H or H2
(mm)
Load Range
(daN)
Max. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length F
(mm)
Plate Width F
(mm)
Size A
(Ø)
Wheel Width
(mm)

1,086,983 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1010180.01~140.0098636384847539

1,568,155 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10144140.01~220.001477171969610043

2,064,753 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10178220.01~320.00245808010710713053

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Stopper (Detail) No Wheel Material Urethane
Fitting Material Stainless Steel Mounting Hole Type Round hole