(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Caster (Die Cast) Bolt Type

Ball Caster (Die Cast) Bolt Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      317,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A ball caster with outstanding swivel performance that has both a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

 
Part Number
M50-BM8XP1.25-CHR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

317,620 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type Mounting Height H(mm) 61 Load Range(daN) 35.01~80.00
Stopper (Detail) No Allowable Load(daN) 40 Wheel Material Diecast
Fitting Material SWCH Thread Dia. M8XP1.25 Wheel Dia. D(Ø) 51
Wheel Width W(mm) 10 Swivel Radius(mm) 41 Allowable Load Light Load
Color Chrome Plating Color Cap Chrome Plating Body Material Diecast

Please check the type/dimensions/specifications of the part M50-BM8XP1.25-CHR in the Ball Caster (Die Cast) Bolt Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M50-BM8XP1.25-CHR trong chuỗi Ball Caster (Die Cast) Bolt Type.