(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Grease Nipple, Lubricator Series Nipple Socket (Part Number)

Grease Nipple, Lubricator Series Nipple Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      83,121VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Brass rod C3604, Surface treatment: Nickel plating

 
Part Number
NS1R-45
NS1R-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew D

117,783 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10R1 / 8 x 45°

83,121 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10R1/8x90°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Peripheral Part Screw Standard R1/8 Material Brass
Main Body Material Brass Rod C3604