(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Brass rod C3604, Surface treatment: Nickel plating
Type | Oil Cup | Screw Standard | G1/4 | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Screw D | G1/4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TEC2 in the Grease Nipple, Lubricator Series, Tails Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TEC2 trong chuỗi Grease Nipple, Lubricator Series, Tails Cap.