(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features a spherical outer diameter surface for alignment and a two-layer sealed bearing fixed to the shaft on one side of the wide inner ring with two hex socket head set screws.
Unit, Type | Insert Bearing Unit | Shaft Dia. (mm)(Ø) | 30 | Unit Body Material | Cast iron made |
---|---|---|---|---|---|
Type of Pillow Blocks | Standard | Rolling Element Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No |
Basic Load Rating Cr(kN) | 19.6 | Basic Load Rating Cor(kN) | 11.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UR206 in the Insert Bearing, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, UR Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UR206 trong chuỗi Insert Bearing, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, UR Type.