(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.
Unit, Type | Insert Bearing Unit | Bearing Unit, Type | Diamond Flange Shape Unit | Shaft Dia. (mm)(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type of Pillow Blocks | Standard | Rolling Element Material | Stainless Steel | H(mm) | 90 |
Surface Treatment | No | Basic Load Rating Cr(kN) | 12.8 | Basic Load Rating Cor(kN) | 6.6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BPF4 in the Steel Plate Round-Flanged Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BPF Type CUCF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BPF4 trong chuỗi Steel Plate Round-Flanged Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BPF Type CUCF.