(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

MCD Conductive MC Nylon (for Steel) (Part Number)

MCD Conductive MC Nylon (for Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,471,014VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A conductive MC nylon wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.

 
Part Number
MCD-75VB
MCD-100VB
MCD-130VB
MCD-150VB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Allowable Load
(N)

1,471,014 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 753210351170

2,490,351 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1003512381760

5,754,637 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1304220502450

7,455,671 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1504520522940

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Conductive MC Nylon (Black) Bearing Available
Bearing details Radial ball bearings Wheel Type Single Wheel