(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Junron One-Touch Fitting W Series (for Spot welding Equipment Piping) Stop Plug

Junron One-Touch Fitting W Series (for Spot welding Equipment Piping) Stop Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,953VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All sealing material is water-resistant NBR; no need for sealing tape. The R (PT) thread and resin connection rotate.

Part Number
WS-06
WS-08
WS-10
WS-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter φd
(mm)

43,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6

34,953 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 8

37,851 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10

43,138 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Coupling Related Parts Fitting Type Other shapes Applicable Fluid Water / Air
Body Material Flame Retardant Resin PBT Ul94 V-0 Compliant Application Standard/Mini Terminal Screw Material No Thread Part
V-Sealing Material Water-resistant NBR Other Shapes Stop Plug Operating Temperature Range(°C) 0::+60