(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use when extracting the inserted threaded insert from the tapped hole. Applicable thread diameter: M6 to M22
Part Number |
---|
ENK-#2(6-10) |
ENK-#3(12-22) |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable screw diameter |
---|---|---|---|---|---|
3,435,606 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M6~M10 | ||
857,362 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12~M22 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Material | Iron | Operating Environment | Manufacturing Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package |