(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Clamping force of the spring acting all around the screw prevents loosening.
Part Number |
---|
HLS-M6-SUS |
HLS-M8-SUS |
HLS-M16-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) | Full Length (mm) | I.D. ±0.2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,695 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | 10 | 4.4 | ||
47,340 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 8 | 8 | 12 | 5.9 | ||
54,746 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 16 | 18 | 12.5 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No | Surface Treatment (Details) | No |