(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Agitator, Small Type, MX03/MX05

Air Agitator, Small Type, MX03/MX05
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,749,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A wide range of products available. Find Aso mixers at MISUMI-VONA.

 
Part Number
MX03-3000P
MX03-700P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPropeller Specification Propeller Diameter
(φ)
Revolution Frequency
(rpm)
Full Length
(mm)

26,749,968 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3 Wings80300~3000675

26,749,968 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Round Shape100100~700700

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Part Number Portable Type