(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ciccolo Brass (Chrome-Plated Finish) Straight CW Double Internal Thread Type

Ciccolo Brass (Chrome-Plated Finish) Straight CW Double Internal Thread Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      274,672VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Our smallest needle valve, easy to use, economical, and allowing for pinpoint adjustment of flow rate.

Part Number
CW-1022
CW-1033
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPrimary Side (Supply Side) Mounting Screws Nominal Dimension A Nominal Designation D of Set Screw in the Secondary Side(Controlled Side)

274,672 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4B(8A)1/4B(8A)

284,490 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material C3771BE Applicable Fluid Water / Air / Oil
Primary Side (Supply Side) Connection Type A Rc(PT) Connection Type D in the Secondary Side(Controlled Side) Rc(PT) Handle Shape Round-shaped handle
Body Lining No Operating Temperature Range(°C) -10::80 Operating Pressure 0.98MPa or Less