(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The Hose Cutter HC is capable of cutting all types of hoses. A hole for a fixing bolt is on the pedestal, making it possible to fix the cutter in place.
Applicable Tube Size(mm) | All Sizes (40mm or less) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HC01 in the Hose Cutter HC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HC01 trong chuỗi Hose Cutter HC.