(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Crystal Hose WA Type

Crystal Hose WA Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Excellent heat resistance and wear resistance. Contains hard steel wire, so an antistatic effect is also conferred.

[Features]
· Features excellent heat resistance and can withstand hot air at 100°C when piping is straight.
· Contains hard steel wire, so an excellent antistatic effect is also conferred.

Part Number
WA-38-[1-50/1]
WA-50-[1-50/1]
WA-65-[1-50/1]
WA-75-[1-50/1]
WA-90-[1-50/1]
WA-100-[1-50/1]
WA-125-[1-20/1]
WA-150-[1-20/1]
WA-200-[1-10/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal diameter O.D.
(Ø)
Allowable Bending Radius
(mm)
I.D.
(φ)
Length
(m)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 384813038.11 ~ 50

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5062.618050.81 ~ 50

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 657722063.51 ~ 50

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 759230076.21 ~ 50

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 90107380891 ~ 50

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 100120.5570101.61 ~ 50

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 125148600126.51 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1501739001521 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 20023010002051 ~ 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Powder / Foods Cutting Service Usage Presence Features Antistatic Performance / Abrasion Resistance / Heat resistant
Hose Material Synthetic rubber (EPDM) + Olefinic Resin Mounting Metal Fittings No Color Black
Operating Temperature Range(°C) -20::80 Allowable Pressure(20℃)(Mpa) 0.1