(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Industrial and General-Purpose Hose, Spring

Industrial and General-Purpose Hose, Spring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

General-purpose transparent flexible PVC hose. Vacuum (suction) specifications from 15 - 50 mm.

Part Number
E-SP-8-100M
E-SP-8-[1-99/1]M
E-SP-9-100M
E-SP-9-[1-99/1]M
E-SP-10-100M
E-SP-10-[1-99/1]M
E-SP-12-100M
E-SP-12-[1-99/1]M
E-SP-15-50M
E-SP-15-[1-49/1]M
E-SP-19-50M
E-SP-19-[1-49/1]M
E-SP-25-50M
E-SP-25-[11-49/1]M
E-SP-32-50M
E-SP-32-[1-49/1]M
E-SP-38-40M
E-SP-38-[1-39/1]M
E-SP-50-40M
E-SP-50-[1-39/1]M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Diameter (φ) O.D.
(Ø)
Allowable Bending Radius at 20°C
(mm)
Operating Pressure at 20°C
(MPa)
Length [Overall Length Specified Type]
(m)

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 813.5300~0.8-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 813.5300~0.81 ~ 99

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 915350~0.8-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 915350~0.81 ~ 99

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1016400~0.5-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1016400~0.51 ~ 99

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1218500~0.5-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1218500~0.51 ~ 99

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 152260-0.1~0.5-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 152260-0.1~0.51 ~ 49

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 192675-0.1~0.4-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 192675-0.1~0.41 ~ 49

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2533100-0.1~0.4-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2533100-0.1~0.411 ~ 49

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3241130-0.1~0.3-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3241130-0.1~0.31 ~ 49

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3848150-0.1~0.3-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3848150-0.1~0.31 ~ 39

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5062200-0.1~0.3-

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5062200-0.1~0.31 ~ 39

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water / Chemical / Powder / Air / Oil Cutting Service Usage Presence Properties Shape Retentivity / Vacuum
Hose Material Soft Vinyl Chloride Resin+Hard Steel Wire Joint Mount No Color Tone Clear Blue
Operating Temperature Range(℃) 0~50