(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JOPLASTAR II, Option, Jet Nozzle, Round Type (Part Number)

JOPLASTAR II, Option, Jet Nozzle, Round Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,187,285VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Round type, suitable for uneven locations/areas.

Features

●Eliminate metal parts to the limit, PP resin was made of more than 90% of material.

Usage

●Drying by air blow, cooling and cleaning.

Specification

●Working Air Pressure(MPa):0.98
●Adaptive Fluid:Air
●Connection Port Diameter:G1/4
●SPQ(piece):4
●Max Working Pressure: 1.47MPa
Part Number
FL-600R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,187,285 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nozzle Nozzle Shape Round Features Standard / Quiet
Connecting Port Type of Nozzle Male thread Nozzle Material ABS Round Nozzle Dia.(Ø) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part FL-600R in the JOPLASTAR II, Option, Jet Nozzle, Round Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FL-600R trong chuỗi JOPLASTAR II, Option, Jet Nozzle, Round Type.