(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mini Rotary Grip (Stainless Steel) MRGS, MRFGS

Mini Rotary Grip (Stainless Steel) MRGS, MRFGS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      198,788VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Phenol resin mini rotary grip. ·Screw material is stainless steel SUS303.

 
Part Number
MRFGS-5-13
MRFGS-5-14
MRFGS-5-16
MRGS-5
MRGS-6-13
MRGS-6-14
MRGS-6-16
MRGS-8
MRGS-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Method Nominal of Thread M Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

199,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Female ThreadM51318

199,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Female ThreadM51420

199,663 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Female ThreadM51623

198,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM51218

199,335 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM61318

199,335 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM61420

199,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM61623

223,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM81625

257,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Male threadM102030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Shape Shape Stick type (straight) Handle Material Black phenol resin
Grip surface treatment No Mounting Section Material Stainless SUS303 Mounting Section Surface Treatment No