(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball Handle BH

Ball Handle BH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      568,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ball handle.
[Features]
・ Can be used for opening and closing by lever operation
[Applications]
・ Can be used to rotate the mounting shaft

 
Part Number
BH-63
BH-80
BH-100
BH-125
BH-160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRotating Radius R
(mm)
Height H
(mm)

568,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6330

676,881 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 8039

841,023 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10048

1,002,575 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 12563

1,372,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16078

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Operation Type, Operation No Operation Direction Horizontal
Shape Shape with Knob L-Shaped Clamp Lever Shape No Set Screw Knobbed Lever Shape Single lever
Mounting Section Type Round hole Main Body Material SUM22 Main Body, Surface Treatment Chrome Plating
Mounting Section, Material SUM22 Mounting Section, Surface Treatment Chrome Plating Knob Material Steel SUM22
Knob Surface Treatment Chrome Plating Gap Adjustment Screw No Mounting Section Diameter 5
Height Type(mm) Standard Lever Angle(rad) 20