(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steel Handle (Insert Type) B

Steel Handle (Insert Type) B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      159,166VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Not screw-in type, but cylindrical rod insertion type.

 
Part Number
B-10
B-13
B-16
B-20
B-25
B-32
B-36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

159,166 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 41028

160,590 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 51335

181,905 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 61643

212,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 82056

271,841 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102570

407,496 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 123287

543,248 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 163698

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape Neck Shape Handle Material Steel SUM22
Grip surface treatment Chrome Plating Mounting Section Material Steel SUM22 Mounting Section Surface Treatment Chrome Plating
Mounting Method Press Fitting