(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A heavy load type plunger that can be positioned from the side. Select from 2 types, single ball type and double ball type.
Part Number |
---|
LP-10-H |
LP-12-H |
LP-14-H |
LP-16-W |
LP-18-W |
LP-22-W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Max Load (N) | Main Body Outer Diameter D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,042,870 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 160 | 10 | ||
1,089,966 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 270 | 12 | ||
1,236,045 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 380 | 14 | ||
1,251,293 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 190 | 16 | ||
1,252,060 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 270 | 18 | ||
1,253,811 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 410 | 22 |
Loading...Tải…
Type | Side Plunger |