(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Set on the tip of the BG-50 type nozzle to protect the operator from blowback.
Part Number |
---|
SN-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
336,596 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Features | Standard |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SN-22 in the Blow Gun BG-50 Series Transparent Shield Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SN-22 trong chuỗi Blow Gun BG-50 Series Transparent Shield Nozzle.