(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Suspending Pipe Fixture AIM Main Body N Type (Part Number)

Suspending Pipe Fixture AIM Main Body N Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      68,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Bracket used to lower hanging bolts from shaped steel.
· Slidable type.
· Nut slides 30 mm, so the hanging bolt position can be adjusted.
· Hanging bolt diameter is only 3/8.
· Allowable static load / 50 kg.
· Zinc electroplating finish

 
Part Number
A10257-0027
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

68,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hanging Band Related Parts Material Steel Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating
Compatible Flange Thickness 1~22 The Diameter of Hanging Bolt W3/8 Part Name Aim Main Body Type N
Qty.(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part A10257-0027 in the Suspending Pipe Fixture AIM Main Body N Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A10257-0027 trong chuỗi Suspending Pipe Fixture AIM Main Body N Type.