(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vertical Piping Fitting - One-Hole Screw Foot (Electro Zinc Plated/Stainless Steel)

Vertical Piping Fitting - One-Hole Screw Foot (Electro Zinc Plated/Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Screw type mounting leg for standing bands.
· Use the hanging pipes for light weights of 50 kg or less.
· Cosmetic washer can be removed.
· A10373: Space saving vertical piping support possible through combinations with hanging bands. · Galvanized finish.
· A10391: Space saving vertical piping support possible through combinations with stainless steel hanging bands. Made of SUS304.

 
Part Number
A10373-0011
A10373-0026
A10373-0045
A10391-0010
A10391-0024
A10391-0039
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Surface Treatment Length H
(mm)

21,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel[Zinc Plating] Electrolytic Zinc Plating30

24,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel[Zinc Plating] Electrolytic Zinc Plating40

25,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel[Zinc Plating] Electrolytic Zinc Plating50

81,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304No30

99,356 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304No40

99,356 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304No50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Width(mm) 21 Thread Diameter W3/8
Qty.(piece) 1