(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vertical Piping Lantern Vertical Band

Vertical Piping Lantern Vertical Band
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes

[Features]
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes.
· Zinc Electroplated Finish

 
Part Number
A10326-0026
A10326-0045
A10326-0050
A10326-0064
A10326-0079
A10326-0083
A10326-0098
A10326-0115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain fit tube(or application tube)outside diameter
(mm)
The size of diameter of steel pipe (A) Nominal Diameter (B) Compatible Pipe Outer Diameter
(mm)

35,213 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 20~Less than 3020A3/427.2

40,790 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30~Less than 4025A134

52,743 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40~Less than 5032A1 1/442.7

53,540 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40~Less than 5040A1 1/248.6

66,688 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 60~Less than 7050A260.5

75,851 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 70~Less than 8065A2 1/276.3

81,828 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 80~Less than 9080A389.1

86,608 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 100~Less than 200100A4114.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Vertical band Material Steel Compatible Pipe Type SGP
Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating Qty.(piece) 1