(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Nippon Steel Hyper Deck dedicated pipe hanger, HP hanger
Type | Hanging Band Related Parts | Material | Steel | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Deck Format | HyperDeck | The Diameter of Hanging Bolt | W3/8 | Allowable Load(kgf) | 100 |
Qty.(piece) | 1 | Part number (Part number) | HP Hanger |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A17416-0012 in the Suspension Pipe Bracket HP Hanger series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A17416-0012 trong chuỗi Suspension Pipe Bracket HP Hanger.