(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Pressure Auto Cup SPH070 Type, Plug (Part Number)

High Pressure Auto Cup SPH070 Type, Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A coupler for use in high-pressure hydraulic piping.

[Features]
· The SPH-type was developed especially for high-pressure hydraulic pipe fittings.
· The product's superior performance and safety have been verified via a million-iteration impulse test.
· Durability: Product withstood 250, 000 iterations in an attachment and removal test.

Part Number
PH-270
PH-370
PH-470
PH-670
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType of Connection Thread T Minimum Sectional Area
(mm2)

255,256 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Rc1/421

314,968 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Rc3/837

457,246 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Rc1/277

538,105 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Rc3/4146

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts Female Threaded Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Special Carbon Steel
Applicable Fluids Oil Types Standard Structure of Valve Double passages opening closing type
Seal Material Nitrile Rubber Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) ::20.6