(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Metal service tees.
Types | Touch Connectors | Fitting Type | Screw Mount Branch | Applicable Fluid | Industrial water / Compressed Air (Including Vacuum) |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Brass | Application | Standard/Mini | Thread Material | C3604 (Brass) |
Seal Material | NBR (Nitrile Rubber) | Screw Mount Branch Connection | Service Tees | Operating Temperature(°C) | -5::60 |
Applicable Tube O.D.1(φ) | 6 | Thread Size T | R1/4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CKS-6-02 in the Touch Connector Service Tees series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CKS-6-02 trong chuỗi Touch Connector Service Tees.