(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Touch Connector Five, Female Connector Bulk

Touch Connector Five, Female Connector Bulk
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,063VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Low-weight, One-Touch fitting with a flame retardant resin. Female bulk.

Part Number
F4-01FB
F4-01FBW
F6-02FB
F6-02FBW
F8-02FB
F8-02FBW
F10-03FB
F12-03FB
F12-03FBW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)
Screw Size T1 Screw Size T2 Main Body Color

100,680 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4Rc1/8M12X1Black

98,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4Rc1/8M12X1White

96,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6Rc1/4M14X1Black

96,063 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 6Rc1/4M14X1White

116,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8Rc1/4M16X1Black

113,896 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8Rc1/4M16X1White

144,578 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc3/8M20X1Black

167,278 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12Rc3/8M22X1Black

169,908 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12Rc3/8M22X1White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Touch Connectors Fitting Type Screw Mount Applicable Fluid Industrial water / Compressed Air (Including Vacuum)
Body Material Flame Retardant PBT Application Standard/Mini Thread Material C3604 (Brass), Nickel Plating
Seal Material NBR (Nitrile Rubber) Screw Mount Connection Female Bulk Operating Temperature(°C) -5::60