(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terrapin Connector, Micro Coupling Socket

Terrapin Connector, Micro Coupling Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      374,501VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Micro coupling socket for Terrapin connectors.

Part Number
MC-10SM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

374,501 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Tube Connection Screw <=> Tube Connection Shape Micro Coupling Socket Material C3604 (Brass)
Surface Treatment No Screw Types R Nominal of Thread 1/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-10SM in the Terrapin Connector, Micro Coupling Socket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-10SM trong chuỗi Terrapin Connector, Micro Coupling Socket.