(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CHS-MP Coupling

CHS-MP Coupling
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      299,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
▪ It prevents extraction that occurs due to the snagging of protective covers at their pointed ends and it also reduces the damage to pointed ends.
▪ Plugs are easy to equip using one-touch coupling.

Part Number
CHS-5H-MP
CHS-6.5H-MP
CHS-8H-MP
CHS-11H-MP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube Outer Diameter × Inner Diameter
(φ)
Main Body Length A
(mm)

299,853 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8X560

300,401 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10X6.562.5

301,935 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12X865

399,406 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16X1174

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type For Tube Mounting Body Material Steel with Nickel plating Applicable Fluid Compressed Air
Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Seal Material NBR (Nitrile Rubber)
Operating Temperature Range(°C) -5::60 Operating Pressure Range(MPa) ::1.5 Types of connection Single-Action