(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel rollers (rollers for conveyors) M series (R-4832NB) (Part Number)

Steel rollers (rollers for conveyors) M series (R-4832NB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

φ 48 mm, T3.5 roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-4832NB roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· Easy to install thanks to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing.

 
Part Number
R-4832NB-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[101-199/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[201-299/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[301-399/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[401-499/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[501-599/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[601-699/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[701-799/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[801-899/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4832NB-[901-999/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 48.6
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment No
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40