(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Extrusion Kit Wheel Conveyor φ25×10 Width Single Line Type (Part Number)

Aluminum Extrusion Kit Wheel Conveyor φ25×10 Width Single Line Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Corocon with length: 150 to 3,000 specifiable in 10 mm units

 
Part Number
WA25S-25TS-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L[*,​-,​X][30,​35]P
WA25S-25TS-[1010-1490/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WA25S-25TS-[150-990/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WA25S-25TS-[1510-1990/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WA25S-25TS-[2010-2490/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WA25S-25TS-[2510-2990/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 351000 ~ 3000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 351010 ~ 1490

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 35150 ~ 990

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 351510 ~ 1990

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 352010 ~ 2490

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 30 ~ 352510 ~ 2990

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 10
Wheel Load Capacity(kgf) 30 Wheel Outer Dia. D(mm) 25 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items / Medium Load Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Aluminum Extrusion Type
Frame Material Aluminum Frame Surface Treatment Alumite External Height H(mm) 29.5