(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

M Series Stainless Steel Roller Conveyor (RS-5015) (Part Number)

M Series Stainless Steel Roller Conveyor (RS-5015)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Medium load / economy type ø50 stainless steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Part Number
RS-5015-900R-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]W-[75,​100,​150]P-90
RS-5015-[500-3000/1]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]W-[75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 100 ~ 80075 ~ 150Curves-90900

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 100 ~ 80075 ~ 150Straight500 ~ 3000--

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Stainless Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 50.8 Roller Thickness t(mm) 1.5
Application For transporting small items / Medium Load Roller Type Straight Frame Material Stainless Steel
Frame Surface Treatment No Roller Surface Treatment No Machine Height H(mm) 100
Roller Strength(N / 1pc.) 441.3::1323.9 Specifications Standard / Water Resistance