(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Available for purchase by single unit. [Product Type]Selectable from an area beam unit or a line beam unit.
Part Number |
---|
E39-P11 |
E39-P21 |
E39-P31 |
E39-P41 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Sensors | Types | Beam Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,582,731 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | E3C-LD11 | Line beam unit | 33mm (distance 150mm) | ||
2,582,731 VND | 1 Piece(s) | 94 Day(s) or more | E3C-LD11 | Area beam unit | 33×15mm (distance 150mm) | ||
2,113,318 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | E3C-LR11 | Line beam unit | 28mm (distance 150mm) | ||
2,075,784 VND | 1 Piece(s) | 94 Day(s) or more | E3C-LR11 | Area beam unit | 28×16mm (distance 150mm) |