(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Prevent wire breaks caused by hooks and impact
[Features]
· passing it through a fiber cable can prevent disconnection by hook or impact
Part Number |
---|
E39-F32C5 0.5M |
E39-F32C 1M |
E39-F32D5 0.5M |
E39-F32D 1M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Sensors | Cable length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,282,816 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | M4 Head Fiber | 0.5 | ||
1,417,773 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M4 Head Fiber | 1 | ||
659,198 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | M6 Head Fiber | 0.5 | ||
723,085 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | M6 Head Fiber | 1 |