(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling Block NU Type

Leveling Block NU Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,865,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compensates for sloped installation surfaces with a spherical receiver plate.
· The spherical part has undergone precision processing with a contact ratio of 65% or higher.
· The spherical receiver plate and top plate are made of ductile cast iron that is hard to damage.
· Lifting amount (adjustment amount) is set to 10 mm, which is the highest in its class.
· Employs a thrust needle bearing and special washer to enable operation with a load of 100kN.

 

 

Part Number
NU-12T
NU-38T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

10,865,578 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 407718012578 - 84

24,894,198 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 100110280180110 - 120

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Precision Mechanical Type Body Material Ductile cast iron Properties Standard