(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Anti-Vibration Wedge Mount (F Model)

Anti-Vibration Wedge Mount (F Model)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,492,071VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.

[Features]
· Has a high load resistance.
· A precision leveling wedge mount that features a precise leveling mechanism, a large stroke, and a vibration-proof function.

Part Number
PK3-72-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,492,071 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Precision Mechanical Type Body Material FC250 Main Body Surface Treatment Paint
Bottom Rubber Material NBR Load Capacity(kN) 65 Main Body Height(mm) 95
Properties Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat resistant / Performance of Vibration Proofing Main Body Depth(mm) 200 Main Body Width(mm) 95
Height(mm) 84

Please check the type/dimensions/specifications of the part PK3-72-F in the Anti-Vibration Wedge Mount (F Model) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PK3-72-F trong chuỗi Anti-Vibration Wedge Mount (F Model).