(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

machinery hinge (Long Type) (MCH)

machinery hinge (Long Type) (MCH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      689,141VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Hinges with different shapes on the left and right sides of the main body. Zinc die casting black and chrome plating, SUS material is used.

 
Part Number
MCH60133B
MCH60139B
MCH6053-SUS
MCH7053B
MCH7053C
MCH70534B
MCH70534C
MCH70596B
MCH70596C
MCH705910B
MCH705910C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBody Material Main Body Surface Treatment Main Body Color Step H1
(mm)

1,079,420 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingPaintBlack1.5

1,080,515 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingPaintBlack4.5

1,072,976 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Stainless SteelNoSilverNo

796,606 VND

1 Piece(s) Same day 10Zinc Die-CastingPaintBlackNo

767,666 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingChrome PlatingSilverNo

767,666 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingPaintBlack4

767,666 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingChrome PlatingSilver4

689,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingPaintBlack6

719,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingChrome PlatingSilver6

768,761 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingPaintBlack10

719,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Zinc Die-CastingChrome PlatingSilver10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Main Body Type Leaf shape Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Additional Function No Mounting Screw Hole Type Countersinks
Turning Angle(deg) 180