(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
With the snap clamp (down type, straight type) use adapter, by fitting a lever to the adapter, changing the angle of the lever, makes it possible to avoid interference. This series CAD data is being revised. These revisions will be completed soon.
Please check the type/dimensions/specifications of the part QLSND-AN10 in the Angle Adapter (QLSND-AN10) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QLSND-AN10 trong chuỗi Angle Adapter (QLSND-AN10).