(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain Bolt, Long Hex Nut (LHN1)

Chain Bolt, Long Hex Nut (LHN1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      128,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Long type hex nut. [Main Body Specifications]·S45C, black oxide coating, HRC33 to 39

Part Number
LHN1-25
LHN1-35
LHN1-40
LHN1-50
LHN1-60
LHN1-80
LHN1-100
LHN1-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Diameter M

128,036 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M 5×0.8

136,483 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M 6×1

181,163 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8×1.25

244,285 VND

1 Piece(s) Same day 10M10×1.5

352,801 VND

1 Piece(s) Same day 10M12×1.75

573,608 VND

1 Piece(s) Same day 10M16×2

790,895 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M20×2.5

1,522,350 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M24×3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Chain Bolt