(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineering Plastic, Latch (EL1) (Part Number)

Engineering Plastic, Latch (EL1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      412,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Resin latch. Self-extinguishing property UL94V-0 certified. IP65 standard compliant.

[Features]
· Self-extinguishing property UL94V-0 certified.
· The lock position is 90°.
· Degree of protection IP65 compliant

Part Number
EL1-18
EL1-20
EL1-24
EL1-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSH
(mm)

441,546 VND

1 Piece(s) Same day 1018

412,495 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1020

412,715 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1024

412,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded)