(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Joint For Round Pipe (NDT)

Joint For Round Pipe (NDT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      176,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optimal when using foot with rounded pipe.

Joint For Round Pipe (NDT)

Dimensional drawing 1

Dimensional drawing 1

Dimensional drawing 2

Dimensional drawing 2

Main BodyInsert
Polyamide
(Fiberglass-reinforced)
Matte black
Brass
(Low-cadmium material)

Details

Model NumberDD1D2MLfH1HAAllowable Load
(kN)
Mass
(g)
NDT38 × 1.5-M10383835M10 × 1.51083835532
NDT38 × 1.5-M12M12 × 1.7532
NDT38 × 1.5-M16M16 × 21534
NDT38 × 2-M10383834M10 × 1.5108383432
NDT38 × 2-M12M12 × 1.7532
NDT38 × 2-M16M16 × 21534
NDT51 × 1.5-M1650.550.946.9M16 × 215104546.95.563
NDT51 × 1.5-M20M20 × 2.5208.562
NDT51 × 2.5-M1650.550.945.9M16 × 215104545.95.563
NDT51 × 2.5-M20M20 × 2.5208.563
Part Number
NDT38X1.5-M10
NDT38X1.5-M12
NDT38X1.5-M16
NDT38X2-M10
NDT38X2-M12
NDT38X2-M16
NDT51X1.5-M16
NDT51X1.5-M20
NDT51X2.5-M16
NDT51X2.5-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Size M Outer Diameter D
(φ)
Length D2
(φ)

227,891 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10x1.53835

227,891 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12x1.753835

228,110 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M16x23835

227,891 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10x1.53834

227,891 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M12x1.753834

228,110 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M16x23834

255,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M16x250.546.9

268,228 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M20x2.550.546.9

176,912 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M16x250.545.9

268,338 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M20x2.550.545.9

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Accessory Type Joint Material Polyamide (Glass Fiber Reinforced) Matte Black